Вимикач одноклавішний хрестовий 16АХ/250В 303716
EAN
4011334447726
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (95)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 96 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм16 AX (200W LED (SBL))
-
Номінальний струм16 A
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK07
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 303716
Вимикач одноклавішний хрестовий 16АХ/250В
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Більше документації