• Керування освітленням - Berker Q.1
    • 16226084
    EAN
    4011334443346
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Клавіша 1Х зі знаком '0', алюміній, Q.x 16226084

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 1Х зі знаком '0', алюміній, Q.x

    16226084
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
      Одинарний клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      58 mm
    • Ширина
      58 mm
    • Глибина
      22,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16226084
    PDF
    RoHS report 16226084
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16226084 | Hager

      Зображення продукту 16226084

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16226084 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16226084

      Клавіша 1Х зі знаком '0', алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 4
      1686 - Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
      1686
      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
    • 5
      3037 - Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
      3037
      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.