Нажимка кнопка та світл.сигнал Е10, пол.білизна, 2А/250В 1930/Glas 104001
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 30 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераTAE
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота50 mm
-
Ширина50 mm
-
Глибина5,20 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 104001
Нажимка кнопка та світл.сигнал Е10, пол.білизна, 2А/250В 1930/Glas
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Declaration of conformity International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Більше документації