gallery 1 gang bakır,alu malzeme WXP4602
EAN
3250617197762
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları için kontrol elemanı/kapak 10 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 10 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi yuvası 4 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için aydınlatma yuvası 4 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 4 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı1
Malzemeler
-
ColourBakır
-
RAL kod3022
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeAlüminyum, Polikarbonat (PC)
-
İşlemFırçalanmış
Ölçüler
-
Yükseklik87,70 mm
-
Genişlik92 mm
-
Derinlik9,30 mm
-
Yatay birim sayısı1
-
Dikey birim sayısı1
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge