gallery 4 modül enteraks 71mm,latte WXP2504
EAN
3250617196390
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
İletişim teknolojisi yuvası 4 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 10 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için kontrol elemanı/kapak 10 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için aydınlatma yuvası 1 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için bilgi ışığı sinyali 1 mevcut ürünler -
Tesisat anahtarı 3 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı1
Malzemeler
-
ColourLatté
-
RAL kod1019
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemePolikarbonat (PC), Ahşap
Ölçüler
-
Yükseklik88 mm
-
Genişlik163 mm
-
Derinlik9,30 mm
-
Yatay birim sayısı1
-
Dikey birim sayısı1
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge