gallery plastik malzeme 1'li,gece WXP0202
Ayrıca şurada da mevcuttur:
Ürün rengi - Siyah
Gang sayısı
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça 10 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 10 mevcut ürünler -
VGA kartı 1 mevcut ürünler -
HDMI girişi 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 4 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı1
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemePolikarbonat (PC)
-
Geri dönüştürülmüş malzeme içerir (toplam plastik ağırlığının %'si)0
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik164 mm
-
Genişlik235 mm
-
Derinlik9,30 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıDuvara montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Ürün sertifikası
Product certificate en-GB 2023-02-14
Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Uygunluk beyanı en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Uygunluk beyanı en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Daha fazla belge