Kapsling vector utanpåliggande i plast inomhus 1 rad 10 moduler IP65 210x237x114 VE110S
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Kabelgenomföring 4 tillgängliga produkter
-
Kabelförskruvning 1 tillgängliga produkter
-
Skydd för kabelförskruvning 1 tillgängliga produkter
-
Låssystem 1 tillgängliga produkter
-
Tillbehör/Reservdelar noll/jordanslutning 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 3 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning400 - 400 V
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
Märkström63 A
-
Antal skenor1
-
Antal rader1
-
Antal sektioner i bredd1
-
Med låsNej
-
Har neutralanslutningsblockJa
-
Har jordanslutningsblockJa
-
Har monteringsplattaNej
-
Antal moduler10
-
Med kabelgenomföringarJa
-
Höjd210 mm
-
Bredd237 mm
-
Djup114 mm
-
Antal breddenheter10
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
Dörr/lock transparentJa
-
Antal ledningsinföringar6
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
MaterialPolystyren (PS)
-
RAL-kod7035
-
FärgLjusgrå
-
Resistent mot ultraviolett ljusNej
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP65
-
LåstypSnäpplås, Utan lås
-
Glödtråds test750 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VE110S
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2022-02-07
PDF4,24 MBMontageanleitung Schließung
Installationshandbok nl-NL 2020-01-01
PDF559,07 kB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17
PDF55,15 kB -
BIM Revit-objekt
Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,20 MBRange : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,54 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19
PDF258,36 kB