Ny

Laddbox Witty Share 22kW 3-fas med Typ 2 laddningsuttag XEV1R22T2

Laddboxen witty share är anpassad exempelvis för större kommersiella parkeringar och bostadsrätter. Kapslingsklass IP55 och en slagtålighet på IK10. Max effekt på 22 kW (32A) 3-fas, 7 kW 1-fas (32A). Har Typ 2-uttag och RFID-åtkomstkontroll. Kommunicerar via OCPP i Ethernet eller WiFi, kan kompletteras med 4G-kort. Kompatibelt med ISO 15-118- för Plug & Charge. Konfigureras via webläsare. Kan kompletteras med lokal lastbalanserare XEM510 (ej CPO-kompatibel) eller XEM520 (CPO-kampatibel).
EAN
4012740984102
E-nr.
2700411
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kabel­hål­lare för laddbox 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 12 tillgängliga produkter
  • Ladd­kabel 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 4 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Ström
  • Effekt per ladd­nings­punkt
    22
  • Ansluten last
    11 - 22
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    3
Elekt­risk ström
  • Märkström
    32
Anslut­ning
  • Antal ladd­punkter
    1
Funk­tioner
  • Med last­han­te­ring
    Ja
Utrust­ning
  • Antal uttag i hus
    0
  • Med krets­bry­tare
    Nej
  • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
    Ja
Dimen­sioner
  • Bredd
    237
  • Längd
    549
  • Djup
    173
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Vägg­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation