The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • XEVA431
    Paket med 1-fas energimätare ECR140D (E-nr 0900283) samt inkopplingskabel. Används vid tillfällen där det är krav på en MID godkänd energimätare för debitering. ECR140D passar 1-fas mätning upp till 40 A med Modbus kommunikation. Inkopplingskabeln passar till laddboxen witty share.
    EAN
    3250610010112
    Förp
    1 st

    Paket med 1-fas energimätare (MID godkänd) samt inkopplingskabel XEVA431

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Paket med 1-fas energimätare (MID godkänd) samt inkopplingskabel

    XEVA431

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat XEVA431
    PDF
    RoHS-certifikat XEVA431
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEVA431 | Hager Sverige

      Produktbild XEVA431

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEVA431 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEVA431

      Set med 1-fas energimätare (MID) samt inkopplingskabel

      PDF
    • Manual

      Bild Installation Manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Sverige

      Installation Manual XEVA431 / XEVA433

      Manual sv-SE, nl-NL, it-IT 2023-10-19

      PDF
      6,10 MB
      Bild Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Sverige

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group