The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • XEV1R22T2SP

Laddbox witty share 22kW 3-fas med Typ 2 laddningsuttag och personskyddsbrytare XEV1R22T2SP

Laddbox witty share med personskyddsbrytare ADM466 (E-nr: 2163672). Anpassad exempelvis för större kommersiella parkeringar och bostadsrätter. IP55 och har en slagtålighet på IK10. Max effekt, 22 kW (32A) 3-fas, 7 kW 1-fas (32A). Har Typ 2-uttag och RFID-åtkomstkontroll. OCPP, Ethernet eller WiFi, kompletteras med 4G-kort. Kompatibelt med ISO 15-118- för Plug & Charge. Konfigureras via webläsare. Kan kompletteras med lokal lastbalanserare XEM510 (ej CPO-kompatibel) eller XEM520 (CPO-kampatibel).
EAN
3250610103197
E-nr.
2700593
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Laddbox witty share 22kW 3-fas med Typ 2 laddningsuttag och personskyddsbrytare

XEV1R22T2SP

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 4 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity
  • XEVA734

    Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

    0,00 kr  / *
  • XEVA731

    Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

    0,00 kr  / *
  • XEVA732

    Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7, 5m

    0,00 kr  / *
  • XEVA733

    Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

    0,00 kr  / *
  • XEVA140

    Markförankring för pelare

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Ström
  • Effekt per ladd­nings­punkt
    22 kW
  • Ansluten last
    11 - 22 kW
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    3
Elekt­risk ström
  • Märkström
    32 A
Anslut­ning
  • Antal ladd­punkter
    1
Funk­tioner
  • Med last­han­te­ring
    Ja
Utrust­ning
  • Antal uttag i hus
    0
  • Med krets­bry­tare
    Nej
  • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    549 mm
  • Bredd
    237 mm
  • Djup
    173 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Vägg­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 50 °C
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 400 V
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

RoHS-certifikat XEV1R22T2SP
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild XEV1R22T2SP | Hager Sverige

    Produktbild XEV1R22T2SP

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad XEV1R22T2SP | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad XEV1R22T2SP

    EV Laddbox witty 1x22kW 3Fas T2 + ADM466C

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationsanvisningar för: | Hager Sverige

    Installationsanvisningar för:

    XEV1R22T2TE ,XEV1R22T2TF och XEV1R22T2

    PDF
    17,54 MB
    Bild Installationshandbok en-GB 2023-10-04 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB 2023-10-04

    PDF
    868,56 kB
  • Manual

    Bild End User guide witty | Hager Sverige

    End User guide witty

    Manual sv-SE 2023-11-15

    PDF
    852,62 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
  • Mjukvara

    Bild Mjukvara en-GB 2024-06-12 | Hager Sverige

    Mjukvara en-GB 2024-06-12

    ZIP
    75,17 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00