Ram 1-fack, Plast, Svart, R.Classic, svart botten WLD9100BG
Konfigurera produkten
Verktyg de-DE 2026-04-01
Öppna verktygVerktyg de-DE 2025-11-13
Öppna verktygVälj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Centrumbricka 48 tillgängliga produkter -
Datauttag 4 tillgängliga produkter -
Rumstermostat 5 tillgängliga produkter -
Vred och vippströmställare 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör/reservdelar för rums-/klocktermostat 1 tillgängliga produkter -
Multimediauttag 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd81,20 mm
-
Bredd81,20 mm
-
Djup9,90 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Användbar i högre IP-klasserIP44 i kombination med tätningssats
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WLD9100BG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WLD9100BG
Ram 1-fack, Plast, Svart, R.Classic, svart botten
PDF -
Verktyg
Verktyg de-DE 2025-11-13
URL
Verktyg de-DE 2026-04-01
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB