Dvärgbrytare med skruvanslutning 1-polig 2 A med C-karakteristik 6kA MCN102
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 1 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström2 A
-
Märkkortslutningbrytförmåga Icn under 230V AC enligt IEC60898-16 kA
-
Märkström -15°C2,6 A
-
Märkström -10°C2,5 A
-
Märkström -5°C2,5 A
-
Märkström vid 0°C2,4 A
-
Märkström 5°C2,3 A
-
Märkström 10°C2,3 A
-
Märkström 15°C2,2 A
-
Märkström vid 20°C2,1 A
-
Märkström 25°C2,1 A
-
Märkström 30°C2 A
-
Märkström 35°C1,9 A
-
Märkström vid 40°C1,9 A
-
Märkström vid 45°C1,8 A
-
Märkström vid 50°C1,7 A
-
Märkström 55°C1,6 A
-
Märkström 60°C1,5 A
-
Märkström 65°C1,4 A
-
Märkström 70°C1,3 A
-
Antal poler1P
-
KurvaC
-
Antal moduler1
-
Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)6 kA
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning2,80 - 2,80 N
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning2,80 - 2,80 N
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80 N
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
360 graders monteringsposition möjligJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
LuftfuktighetsskyddFör alla klimat
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,30 W
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 25 mm²
-
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare1 - 25 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Höjd83 mm
-
Bredd17,50 mm
-
Djup70 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild MCN102
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Tekniska sidor dvärgbrytare
PDF195,55 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) 2024-09-11
PDF537,59 kBUKCA Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-11
PDF541,99 kB