Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 4 rad, 52 moduler. IP30 625x250x103 GD413N

Kapsling GD413N (E-nr 2290942) är av hög kvalitet i plåt och alltid med dörr för alla elinstallationer. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 625 mm, en bredd på 250 mm och ett djup på 103 mm. Den är utformad för att rymma upp till 52 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
EAN
3250612845583
E-nr.
2290942
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 4 tillgängliga produkter
  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 16 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal skenor
    4
  • Antal rader
    4
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Ja
Kapa­citet
  • Antal moduler
    52
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    625
  • Bredd
    250
  • Djup
    130
  • Antal bred­den­heter
    13
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation