Kapsling 2X26m i plåt • GD226N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
  • gamma
  • GD226N
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
GD118SF - Kapsling gamma förmonterad 1x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
GD118SF
Kapsling förmonterad 1 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB
3
GD313S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 3 rad, 39 moduler. IP30 500x250x103
GD313S
Kapsling 3 x 13 moduler i plast
4
GD218N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 36 moduler. IP30 375x355x130
GD218N
Kapsling 2 x 18 moduler i plåt med dörr
5
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N
Kapsling 2 x 26 moduler i plåt med dörr
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130

Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130

GD226N

GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
GD226N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 52 moduler. IP30 375x500x130 GD226N

Kapsling GD226N (E-nr 2290999) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plåt för alla elinstallationer. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 375 mm, en bredd på 500 mm och ett djup på 130 mm. Den är utformad för att rymma upp till 52 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
EAN
3250611000907
E-nr.
2290999
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 4 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 3 tillgängliga produkter
  • Se mer 4 andra tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Sida/bak­stycke
  • Låssystem
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Ritnings­ficka
  • Täck­lock
  • Till­behör
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater
  • GS213D

    Bakstycke plast för GD213S

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ35A

    Lås till Gamma plast

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ30A

    Hållare för PE/N block till Gamma med 13 modulers bredd

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ30S

    Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ40A

    Hållare för PE/N block till Gamma med 18 modulers bredd

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ40S

    Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ06A

    Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ06AS

    Plastficka A5 för gruppförteckning

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JP014

    Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • P012

    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • P032F

    Täckbricka 1 modul vit RAL9010

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ06B

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JD97A

    Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ32A

    Plomberingsset till gamma plast, från 13 modulers

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 400 V
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Utrust­ning
  • Antal skenor
    2
  • Antal rader
    2
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    52
Funk­tioner
  • Har skydds­hu­vud­bry­tare
    Nej
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    375 mm
  • Bredd
    500 mm
  • Djup
    130 mm
  • Antal bred­den­heter
    26
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås
  • Glöd­tråds test
    850 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration GD226N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GD226N (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GD226N | Hager Sverige

    Produktbild GD226N

  • Tekniska broschyrer

    Bild Enkla val - gammal | Hager Sverige

    Enkla val - gammal

    Tekniska broschyrer sv-SE 2025-04-17

    PDF
    10,28 MB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,33 MB
    Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
    GD113N
    Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
    E-nr.
    2290939
  • 2
    GD113S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x103
    GD113S
    Kapsling 1 x 13 moduler i plast
    E-nr.
    2290935
  • 3
    GD118N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 1 rad, 18 moduler. IP30 250x355x130
    GD118N
    Kapsling 1 x 18 moduler i plåt med dörr
    E-nr.
    2290947
  • 4
    GD118S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 18 moduler. IP30 250x355x103
    GD118S
    Kapsling 1 x 18 moduler i plast
    E-nr.
    2290943
  • 5
    GD213N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 2 rad, 26 moduler. IP30 375x250x130
    GD213N
    Kapsling 2 x 13 moduler i plåt med dörr
    E-nr.
    2290940

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00