The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
  • gamma
  • GD126N
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 1 rad, 26 moduler. IP30 250x500x130 GD126N

Kapsling GD126N (E-nr 2290998) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plåt för alla elinstallationer. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 250 mm, en bredd på 500 mm och ett djup på 130 mm. Den är utformad för att rymma upp till 26 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
EAN
3250611000891
E-nr.
2290998
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 1 rad, 26 moduler. IP30 250x500x130

GD126N

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Täck­lock 3 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
  • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
  • Till­behör 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Täck­lock
  • Låssystem
  • Ritnings­ficka
  • Sida/bak­stycke
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Till­behör
  • P012

    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • JP014

    Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • P032F

    Täckbricka 1 modul vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • GZ35A

    Lås till Gamma plast

    0,00 kr  / *
  • GZ06A

    Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

    0,00 kr  / *
  • GS213D

    Bakstycke plast för GD213S

    0,00 kr  / *
  • GZ30S

    Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

    0,00 kr  / *
  • GZ40S

    Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

    0,00 kr  / *
  • GZ06B

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    0,00 kr  / *
  • JD97A

    Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

    0,00 kr  / *
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Utrust­ning
  • Antal rader
    1
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    26
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    250 mm
  • Bredd
    500 mm
  • Djup
    130 mm
  • Antal bred­den­heter
    26
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACh-certifikat GD126N
PDF
RoHS-certifikat GD126N
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GD126N | Hager Sverige

    Produktbild GD126N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GD126N | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GD126N

    Kapsling 1 x 26 moduler i plåt med dörr

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,33 MB
    Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    P012 - Täckremsa för 12 moduler, vit RAL9010
    P012
    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010
    E-nr.
    2281709
  • 2
    JP015 - Täckremsa för 18 moduler, vit RAL9010
    JP015
    Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010
    E-nr.
    2281714
  • 3
    P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
    P032F
    Täckbricka 1 modul vit RAL9010
    E-nr.
    2281713
  • 4
    GP418P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD418S
    GP418P
    Vit dörr till GD418S
    E-nr.
    2290962
  • 5
    GS413D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD413S
    GS413D
    Bakstycke plast för GD413S
    E-nr.
    2290977

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00