Sockellist kombiskåp 6-fält FG26KD
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Monterat mätarskåp 9 tillgängliga produkter
-
Fördelningskanal till kapsling 6 tillgängliga produkter
-
Låssystem 6 tillgängliga produkter
-
Sida/bakstycke 1 tillgängliga produkter
-
Övre panel/tak för kapsling 7 tillgängliga produkter
-
Se mer 18 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1900 mm
-
Bredd1600 mm
-
Djup600 mm
-
Material tjocklek sidovägg1,50 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP54
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
Låstyp3 mm dubbelspårlås, Specialverktyg
-
Slagtålighet IKIK10
-
Antal sektioner i bredd6
-
Antal öppningar för flänsplattor12
-
Antal rader72
-
Montering påGolvmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
Antal dörrar2
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentJa
-
Märkström1600 A
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FG26KD
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Tekniska sidor univers kombigolvskåp
PDF133,88 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF675,44 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-04-25
PDF691,27 kB