The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ406M
    EAN
    3250612765515
    E-nr.
    2283209
    Förp
    5 St

    Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 13xM20 + 2xM20/M25, IP55 FZ406M

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

    FZ406M

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      235 mm
    • Djup
      125 mm
    Arki­tektur
    • Har präg­ling
      Ja
    Utrust­ning
    • Typ av fläns­öpp­ning
      Blind
    • Plom­berbar
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACh-certifikat FZ406M
    PDF
    RoHS-certifikat FZ406M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ406M | Hager Sverige

      Produktbild FZ406M

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ406M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ406M

      Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-04-09

      PDF
      557,40 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group