The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • FZ407M
    EAN
    3250612765522
    E-nr.
    2200568
    Förp
    5 bitar

    Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 6x M25 + 2x M25/32, IP55 FZ407M

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 6x M25 + 2x M25/32, IP55

    FZ407M

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      235 mm
    • Djup
      125 mm
    Arki­tektur
    • Har präg­ling
      Ja
    Utrust­ning
    • Typ av fläns­öpp­ning
      Blind
    • Plom­berbar
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACh-certifikat FZ407M
    PDF
    RoHS-certifikat FZ407M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ407M | Hager Sverige

      Produktbild FZ407M

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ407M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ407M

      Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-04-09

      PDF
      557,40 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group