PERSONSKBR 4P B40A 30MA A 10kA • ADX440D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
  • ADX440D
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
ADA960G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 10A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
ADA960G
Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-10A 30mA, typ A med Skruvanslut.
2
ADZ360D - Personskyddbrytare QC 3x1 polig + nolla, 10A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
ADZ360D
Personskyddsbrytare-3x1 poler + nolla , 6kA, C-10A 30mA typ A med QuickConnect
3
ADS913D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 13A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
ADS913D
Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-13A 30mA, typ A med quickconnect
4
ADS963D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 13A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
ADS963D
Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-13A 30mA, typ A med quickconnect
5
ADA516D - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 16A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
ADA516D
Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 10kA, B-16A 30mA, typ A med Skruvanslut.

Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 40A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A

ADX440D

  • Norm­kom­po­nenter

Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 40A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A ADX440D

Personskyddsbrytare ADX440C(E-nr:2163919 även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 40A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 10kA samt en felström på 30 mA. Den har ett 3-poligt termisktskydd med en 4-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
EAN
3250611017004
E-nr.
2163919
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Samman­kopp­lings­le­dare 2 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Samman­kopp­lings­le­dare
  • Meka­niska till­behör
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • K67L

    Ledare 10mm2, 250mm lång, med gaffelkabelsko

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • K67M

    Ledare 10mm2, 250mm lång, med stiftkabelsko

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ201

    Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ202

    Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V AC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ203

    Shuntutlösare 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ204

    Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ205

    Underspänningsutlösare 48V DC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ206

    Underspänningsutlösare 230V AC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    40 A
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
    10 kA
  • Märkström -25°C
    49,80 A
  • Märkström vid -20°C
    49 A
  • Märkström -15°C
    48,20 A
  • Märkström -10°C
    47,30 A
  • Märkström -5°C
    46,50 A
  • Märkström vid 0°C
    45,60 A
  • Märkström 5°C
    44,70 A
  • Märkström 10°C
    43,80 A
  • Märkström 15°C
    42,90 A
  • Märkström vid 20°C
    42 A
  • Märkström 25°C
    41 A
  • Märkström 30°C
    40 A
  • Märkström 35°C
    38,90 A
  • Märkström vid 40°C
    37,70 A
  • Märkström vid 45°C
    36,50 A
  • Märkström vid 50°C
    35,20 A
  • Märkström 55°C
    33,90 A
  • Märkström 60°C
    32,60 A
  • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
    10 kA
Arki­tektur
  • Kurva
    B
  • Neutral­le­da­rens posi­tion
    Vänster, Höger
  • Antal poler
    4P
  • Antal avsäk­rade poler
    4
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP2X
Spän­ning
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2 kV
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    10 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2 - 2 N
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2 - 2 N
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2 - 2 N
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Använd­nings­för­hål­landen
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Dimen­sioner
  • Höjd
    84 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    70 mm
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    17,70 W

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADX440D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADX440D (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ADX440D | Hager Sverige

    Produktbild ADX440D

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ADS916D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADS916D
    Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-16A 30mA, typ A med quickconnect
    E-nr.
    2163619
  • 2
    ADS966D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADS966D
    Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-16A 30mA, typ A med quickconnect
    E-nr.
    2163637
  • 3
    ACA910G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 10A B-karakteristik, 6kA, 10mA, typ A
    ACA910G
    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-10A 10mA, typ A med Skruvanslut.
    E-nr.
    2106033
  • 4
    ACA916G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 10mA, typ A
    ACA916G
    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-16A 10mA, typ A med Skruvanslut.
    E-nr.
    2163739
  • 5
    ACA960G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 10A C-karakteristik, 6kA, 10mA, typ A
    ACA960G
    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-10A 10mA, typ A med Skruvanslut.
    E-nr.
    2106034

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00