Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor 455401

EAN
4011334437444
E-nr.
5117428
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Över­fö­rings­band­bredd
    250 - 250
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    1
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 70
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    LSA+-p­lint
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med LSA + anslut­ningar
  • Spän­ning
    Lämplig för PoE+
  • Utfö­rande
    Utan klor

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation