Descăr­că­toare supratensiune

 

Sigu­ranță pentru oameni și clădiri

Supra­ten­siu­nile sunt prin­ci­pala cauză a defec­tării echi­pa­men­telor elec­tro­nice, gene­rând anual daune de peste 200 de mili­oane de euro. De aceea, dispo­zi­ti­vele de protecție la supratensiune sunt esen­țiale pentru instalații electrice sigure – în orice clădire, oriunde în lume.

 

SPD

Protecție la supratensiune

 

Dispo­zi­ti­vele de protecție la supratensiune (SPD) prote­jează insta­la­țiile electrice și echi­pa­men­tele împo­triva

supra­ten­siu­nilor. Contri­buie la preve­nirea incen­di­ilor, protecția clădi­rilor și sigu­ranța persoa­nelor.

 
SPD

Cele mai expuse

 

- echi­pa­mente electrice din locu­ințe, birouri, clădiri publice și monu­mente isto­rice: defec­țiuni și costuri de înlo­cuire
- turnuri de tele­fonie mobilă: între­ru­peri de rețea
- centre de date IT: afec­tarea

trans­fe­rului și stocării datelor
- clădiri cu echi­pa­mente sensi­bile, precum labo­ra­toare și bănci
- antene: pertur­barea trans­mi­siei semna­lului

SPD

Efec­tele supra­ten­siu­nilor

 

Supra­ten­siu­nile pot varia foarte mult: pot dura de la micro­se­cunde până la zile și pot avea ampli­tu­dini de la mili­volți la mii de volți. Peri­cu­loase sunt

creș­terea bruscă a tensiunii și

dife­ren­țele mari de tensiune.

SPD

Cauzele supra­ten­siu­nilor

 

- descăr­cări electrice atmosfe­rice (LEMP)
- descăr­cări elec­tros­ta­tice (ESD)
- procese de comu­tare (SEMP)

SPD

Prin­ci­pa­lele bene­ficii

 

- moder­ni­zare simplă
- gamă conformă stan­dar­delor
- mai puțină comple­xi­tate, mai multă flexi­bi­li­tate
- alegere ușoară a solu­ției potri­vite
- insta­lare sigură și simplă
- func­țio­na­li­tăți testate
- perfor­manțe exce­lente

 


3 tipuri de protecție la supratensiune

Tip 1

Tip 1

 

Deviază energia descăr­cării și reduce tensiunea rezi­duală la < 1.500 V.

Tip 2

Tip 2

 

Reduce supra­ten­siunea rămasă la < 1.500 V.

 
Tip 3

Tip 3

 

Reduce supra­ten­siu­nile rămase la < 1.500 V, un nivel sigur pentru echi­pa­men­tele finale.

 


Protecție dintr-o singură sursă

 

Toate cerin­țele stan­dar­delor pot fi

imple­men­tate simplu și sigur. Porto­fo­liul include SPD-uri de Tip 1, 2 și 3 pentru

prin­ci­pa­lele apli­cații, precum și soluții pentru protecția echi­pa­men­telor

multi­media și de comu­ni­cații.

Mai puține vari­ante, mai multă flexi­bi­li­tate: porto­fo­liul opti­mizat acoperă acum și mai multe apli­cații cu un număr redus de produse.

 


Protecție completă

 

Dispo­zi­ti­vele de protecție la supratensiune Hager sunt complet compa­ti­bile cu produ­sele exis­tente și pot fi inte­grate ușor în proiec­tele actuale.

SPD

 

Dispo­zi­ti­vele combi­nate de protecție la supratensiune (Tip 1 + Tip 2) sunt dispo­ni­bile cu tehno­logie avan­sată Spark Gap. Prin­ci­pala zonă de utili­zare este partea de alimen­tare a insta­la­ției electrice.

SPD

 

Dispo­zi­ti­vele de protecție la supratensiune de Tip 2 se insta­lează după un dispo­zitiv de Tip 1 sau după un dispo­zitiv combinat de protecție la supratensiune. De regulă, acestea sunt montate la nivelul tablo­u­rilor de distribuție secun­dare, din care sunt alimen­tate

circu­i­tele finale.

 
SPD

 

Dispo­zi­ti­vele de protecție la supratensiune de Tip 3 sunt utili­zate pentru protecția echi­pa­men­telor finale. Deoa­rece se montează în apro­pi­erea echi­pa­men­tului sau siste­mului protejat, sunt dispo­ni­bile în dife­rite

vari­ante: inte­grate în prize SCHUKO®, pentru montaj pe șină DIN sau în doze de aparat și deri­vație.


Nivel
de protecție

 

Descăr­că­toa­rele de supratensiune

prote­jează împo­triva supra­ten­siu­nilor tranzi­torii care pot dete­riora echi­pa­men­tele electrice și compo­nen­tele elec­tro­nice. Acestea pot fi utili­zate în toate siste­mele de legare la pământ.

SPD

Gamă conformă
stan­dar­delor

Toate dispo­zi­ti­vele Hager de protecție la supratensiune respectă stan­dar­dele IEC 62305-3 și IEC 60364-5-53 și sunt conforme cu cerin­țele de protecție la trăsnet defi­nite în IEC 62305.

Protecție inte­grată

Ideal pentru moder­ni­zare: dispo­zi­ti­vele Hager de protecție la supratensiune se inte­grează ușor în insta­la­țiile și
proiec­tele exis­tente.


Protecție clădiri comer­ciale

 

Pe măsură ce crește consumul de energie al clădi­rilor, cresc și cerin­țele privind protecția la supratensiune.

 

Ghidul VdS 2010:2021-02 privind protecția împo­triva trăs­ne­tului și supra­ten­siu­nilor oferă reco­man­dări rele­vante pentru

majo­ri­tatea clădi­rilor func­țio­nale și

comer­ciale.

Cladiri comerciale

Protecție clădiri
rezi­den­țiale

 

Pentru clădi­rile rezi­den­țiale, protecția la trăsnet nu este de obicei obli­ga­torie, motiv pentru care multe locu­ințe nu au instalație externă de protecție. În acest caz, pentru protecția la supratensiune se aplică

stan­dardul IEC 60364-4-44.

 

Ca soluție simplă pentru respec­tarea

cerin­țelor stan­dar­dului, Hager reco­mandă insta­larea descăr­că­toa­relor combi­nate în zona de alimen­tare prin­ci­pală. Dacă lungimea cablului depă­șește 10 metri,

stan­dardul reco­mandă utili­zarea

supli­men­tară a SPD-urilor de Tip 2 și 3.

 
cladiri rezidentiale


Protecție SPD avan­sată

Broșura noastră oferă o imagine clară asupra supra­ten­siu­nilor, cauzelor și efec­telor aces­tora, precum și a solu­ți­ilor complete de protecție Hager pentru dife­rite apli­cații.


Ai o între­bare?

Echipa noastră de experți tehnici este pregă­tită să răspundă tuturor între­bă­rilor tale.