Tehno­logie
quickconnect

quickconnect

Mai rapid. Mai sigur.

Sigu­ranța este esen­țială. Timpul, limitat.

Hager a dezvoltat sistemul de montaj quickconnect, care combină protecția ridi­cată cu un nivel înalt de confort și viteză în insta­lare. Tehno­logia inova­toare cu cleme elas­tice înlo­cu­iește cone­xiu­nile cu șurub prin conec­tare directă, simplă, făcând insta­larea aproape fără între­ți­nere.

Rezultat: elimi­narea erorilor umane, timp de montaj redus și costuri reduse de mente­nanță.

 


Avan­taje:

 

- Conec­tare rapidă pe intrare cu barete (busbar), fără unelte;
- Cablare rapidă pe ieșire, fără unelte;
- Mente­nanță redusă, dato­rită forței constante de strân­gere;
- Protecție ridi­cată la atin­gere, design izolat;
- Orificiu separat pentru măsu­rarea rapidă a tensiunii.

 
quickconnect

Mente­nanță redusă
pe termen lung

Forța constantă de strân­gere asigură o cone­xiune stabilă în timp, fără risc de slăbire. Astfel, mente­nanța este redusă,

iar re-strân­ge­rile ulte­ri­oare nu mai sunt nece­sare.

 

Spre deose­bire de clemele cu șurub, quickconnect oferă o fixare sigură, fără inter­venții ulte­ri­oare.

 
quickconnect


Conec­tare fără unelte

Dato­rită tehno­lo­giei quickconnect, toate cone­xiu­nile pot fi reali­zate fără utili­zarea unel­telor.

Conduc­toa­rele multi­fi­lare se introduc ușor, fără pini, prin deschi­derea clemei cu o șuru­bel­niță de 2,5 mm.

Se evită astfel răsu­cirea firelor și prin­derea acci­den­tală a izola­ției.

quickconnect

quickconnect



Conec­tare simplă la alimen­tare

Bare­tele de conec­tare orizon­tale se montează prin simplă inse­rare, fără înșu­ru­bare. Acest lucru crește

sigu­ranța insta­la­ției.

 

Se poate econo­misi astfel până la 40% din timpul de montaj.

 

Forța constantă a clemelor asigură, în plus, necesar redus de mente­nanță.

quickconnect

Plug-in

Bareta de conec­tare se intro­duce prin simplă cuplare (plug-in) în bornele 

Bi-Connect.

 
quickconnect

Inter­venție rapidă

Deta­șare ușoară de pe șina DIN cu ajutorul gliso­rului pentru montaj pe șină.

quickconnect

Decu­plare rapidă

Cu glisorul deschis, apara­tajul modular se decu­plează rapid.

quickconnect

Înde­păr­tare

O mișcare ușoară cu șuru­bel­nița elibe­rează bareta.

quickconnect

Mai mult spațiu

Bare­tele compacte, asigură spațiu de cablare între șinele DIN.

separator_of

Protecție maximă
la atin­gere

Sigu­ranță fără compro­mi­suri:


Bare­tele de cone­xiune complet prote­jate oferă un nivel ridicat de sigu­ranță, garan­tând sigu­ranță maximă

la locul de muncă.

 

 

quickconnect

Orificiu de test
pentru tensiune

Orifi­ciile de test sepa­rate din apara­tajul modular QuickConnect fac măsu­rarea tensiunii

extrem de simplă și sigură.

quickconnect

Produ­sele noastre prefe­rate
cu tehno­logie quickconnect:

ADZ

RCBO 3x(1P+N)

MCB

MCB 1P / 3P

6 kA, 6–20 A, curbe B/C

CDS

RCD 2P / 4P

30 mA, 25–63 A, tip A

AFDD

AFDD – protecție la arc electric, 6 kA