Disjuntores gerais h3+
Proteção eficiente
Com dimensões compactas e disponíveis de 25 até 630A, os disjuntores h3+ disponibilizam uma proteção de elevada performance com um poder de corte até 110kA. Equipados com unidades de proteção termomagnéticas ou eletrónicas, as inúmeras possibilidades de regulação permitem uma perfeita adaptação a todas as instalações elétricas.
Gama h3+
Priorizar o alto desempenho em edifícios terciários
Nos edifícios terciários, a dimensão determina a necessidade de energia. Os regulamentos estão a tornar-se cada vez mais restritivos. Daí a exigência de proteção de alto desempenho adaptada à sua instalação elétrica.
Os novos disjuntores de compactos h3+ atendem a essas necessidades. A gama h3+, como o nome sugere, apresenta uma gama mais ampla de tipos de relés, mais inteligência e ainda mais fiabilidade na proteção. Uma tecnologia preparada para o futuro para uma segurança acrescida.
Proteger, medir, comunicar.
Disjuntores h3+ versão Energy
Os disjuntores h3+ Energy são uma solução adaptável e escalável que protege, mede, visualiza e comunica. Permite uma proteção totalmente configurável como um todo. Associada ao ecossistema agardio.manager, a gama h3+ Energy está na vanguarda da nova geração de disjuntores que combina segurança com eficiência energética. Ergonomia cuidadosa para uma instalação fácil, rápida e segura.

Descubra a aliança energética com o agardio.manager e h3+
A aliança energética agardio.manager e h3+ permite-lhe proteger, mas também visualizar e comunicar com a sua instalação. O utilizador é imediatamente notificado em caso de falta de energia e, assim, pode, dependendo do caso, garantir a manutenção, preservar a qualidade e o conforto dos espaços.


Vídeos tutoriais de instalação do h3+
Como instalar os seus disjuntores h3+ de forma eficiente? Os nossos especialistas irão guiá-lo em todas as etapas de implementação da sua solução em tutoriais dedicados a profissionais.
Veja todas as características e vantagens dos disjuntores h3+ neste documento.
(PDF 27 Mb)