Deteção inteligente
de movimento e presença


Máxima segurança,
consumo de energia mínimo

O uso eficiente da energia é mais importante do que nunca. Os detetores de movimento e presença podem desempenhar um papel fundamental na gestão e automatização da iluminação em edifícios de habitação e de serviços.



Uma gama completa, para todas as aplicações

Os detetores de movimento e presença estão disponíveis em várias versões: saída por relé, DALI2 ou mesmo KNX. Os primeiros são sempre preferidos quando se pretende um controlo simples e mas eficiente da iluminação. A versão DALI (compatível com o standard DALI-2) oferece um nível de conforto, e de poupanças, mais elevado ao permitir controlar iluminação variável. Na versão KNX, os detetores de movimento e presença podem ser integrados no sistema inteligente de controlo e gestão do edifício. A sua configuração pode ser realizada através do configurador Easy da Hager ou via ETS.

Detetor de movimento e presença Mini

O detetor de movimento e presença Mini destaca-se pela descrição e tamanho reduzido, sem comprometer a sua performance, possuindo um alcance até 10 metros. É adequado para escritórios, zonas de passagem, entradas e instalações sanitárias. Versões disponíveis: ON/OFF e KNX.

Detetor de movimento e presença Standard

Para encastrar ou saliente, possui um alcance até 20 metros. Ideal para zonas de receção ou de passagem, salas de aulas ou escritórios em open-space. Versões disponíveis: ON/OFF, DALI ou KNX.

Detetor de movimento para Corredores

Especifico para corredores ou zonas de passagem mais amplas, possui uma generosa zona de deteção de 30x5 metros.
Versões disponíveis: ON/OFF, DALI ou KNX.

Detetor de movimento Highbay

Este detetor foi especialmente concebido para armazéns ou edifícios com pé-direito elevado, já que pode ser instalado até uma altura de 10 metros. Versões disponíveis: ON/OFF, DALI ou KNX.



Vantagens dos
detetores de movimento e presença

Elevado desempenho de deteção

Os detetores impressionam pela sua precisão e amplas áreas de detecção. A possibilidade de criar associações Master/Slave permite aumentar ainda mais a área de cobertura.

Molas de fixação patenteadas

Os modelos de encastrar Standard e para Corredores possuem molas de fixação patenteadas, que garantem uma instalação/remoção no teto facilitada e totalmente segura, sem danificar a construção.

Configurações simplificadas

As regulações de luminosidade e temporização de funcionamento podem ser facilmente ajustados usando os potenciómetros dos dispositivos. Para detetores já instalados, esta tarefa pode ser ainda mais simples, pois os parâmetros podem ser alterados via um telecomando IV (infra-vermelhos).

Design discreto

Os detetores impressionam pela sua precisão e amplas áreas de detecção. A possibilidade de criar associações Master/Slave permite aumentar ainda mais a área de cobertura.

Modo Slave mais económico

Os detetores de movimento e presença estão disponíveis nas versões ON/OFF, DALI2 e KNX. Todos os dispositivos suportam o funcionamento Master-Slave. Uma vez que cada detetor ON/OFF pode funcionar como Slave, é possível, por exemplo, expandir de forma económica a zona de detecção de um detetor DALI associando a detetores ON/OFF usados como Slaves.

Longa vida útil

Os detetores de movimento e presença estão equipados com tecnologia “zero-crossing switching”, que evita altas correntes de chamada, típicas de LEDs e lâmpadas economizadoras. Ao proteger o relé da saída, contribui para prolongar a vida útil do detetor.



Diferenças entre segurança,
detetores de movimento e presença

Detetor de movimento

Os detetores de movimento acendem automaticamente a iluminação quando detetam movimento e a luminosidade ambiente estiver abaixo do nível pré-regulado. Enquanto for detetado movimento, o detetor permanece ativo – mesmo se a luminosidade ambiente aumentar. Os detetores de movimento reagem apenas a movimentos de maior amplitude, usando a tecnologia PIR (Passive InfraRed) baseada na deteção de ondas infra-vermelhas relacionadas com a emissão de calor de corpos quentes, como o corpo humano.

Detetor de presença

Os detetores de presença reagem à presença ou ausência. Usam a mesma tecnologia dos detetores de movimento (sensor PIR), ligando a iluminação apenas quando é detetada presença e a luminosidade ambiente é considerada insuficiente. No entanto, estes dispositivos medem continuamente a luminosidade, e assim que esta subir acima do valor pré-definido, o detetor desliga a iluminação. Esta pequena diferença em relação aos detetores de movimento permite poupanças adicionais de energia. Por outro lado, estes dispositivos usam sensores mais performantes, o que lhes permitem uma sensibilidade superior, reagindo assim a movimentos de menos amplitude.



Precisa de ajuda?