Para chão falso ou pavimento em betão, redondas, quadradas ou rectangulares, as caixas de chão Hager instalam-se em todo o lado. Além disso, uma vasta gama de calhas de aço de 2 e 3 compartimentos asseguram a distribuição de energia e dados.
Soluções adaptadas às suas necessidades
A Hager disponibiliza soluções adequadas a qualquer situação, soluções que suportem cargas até 20kN (cerca de 2 toneladas), soluções para limpeza do chão a água, passando também por soluções completas, que lhe permite ganhar tempo na instalação
Vantagens
Com esta nova solução, a Hager oferece-lhe uma vasta gama de produtos que respondem a todas as necessidades até 24M, quer seja em chão falso ou em pavimentos em betão.
Mais seguras
Uma maior fixação da tampa graças às sua garras inovadoras.
Mais eficaz
Suportes de aparelhagem extraíveis, que permitem ser equipados no exterior da tampa.
Mais preciso
A altura das caixas pode ser regulada ao milímetro.
Mais resistente
Caixas para cargas pesadas até 2 toneladas.
Mais ergonómico
Tampas com pegas ergonómicas retrácteis.
Mais flexível
As tampas de encastrar podem ser fixas directamente no chão falso ou nas caixas de chão com o aro.
de
Exemplos de integração
Veja todas as possibilidades que as caixas de pavimento Hager oferecem para integrar o seu projecto
Aplicações
As caixas de pavimento da Hager adaptam-se às exigências de qualquer projecto, desde um escritório a um concessionário automóvel...