![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Kit witty solar 1x22kW 3P RFID c/ cabo XEV1K22T2SEMCC
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
functaccescontroSim
-
wloadmanagementSim
-
numberchargingpoint1
-
numbersocketcee0
-
numbersocketgb0
-
numbersockettyp21
-
numbersockettyp30
-
numbervehconnchademo0
-
numbervehconnectyp10
-
numbervehconnectyp1c0
-
numbervehconnectyp20
-
numbervehconnectyp2c0
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
Corrente nominal32 A
-
Profundidade produto instalado173 mm
-
Altura produto instalado553.5 mm
-
Comprimento549 mm
-
Largura produto instalado250.5 mm
-
carga conectada1.38…22.08 kW
-
Potência dissipada no cabo22 kW
-
Número de fases para alimentação de energia3 fases
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de contador eléctronicoNão
-
Tipo de ligaçãoNão
-
numberhousesocketout0
-
numbervehconnecgbac0
-
numbervehconnecgbdc0
-
wcircuitbreakerNão
-
Directiva Europeia RoHsem conformidade
-
Índice de protecção IPIP55
-
Temperatura de funcionamento-25…50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF5 MBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF853 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF858 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF868 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF872 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF852 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF855 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF864 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF856 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF846 KBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
PDF5 MBInstruções de montagem para XEV1K22T2SEMCC
System configuration flow - Home Energy Management System (PT, 2023-07)
PDF3 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para XEV1K22T2SEMCC
PDF2 MBInstruções de instalação para XEV1K22T2SEMCC
PDF5 MB -
Declaração de conformidade
PDF183 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB