witty Gestor Dinâmico de Carga – Trif. XEV305

EAN
4012740854290
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
171,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    400 V
Corrente eléctrica
  • Potência de saída 1-10V
    32 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    60 mm
  • Altura produto instalado
    88 mm
  • Largura produto instalado
    54 mm
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA