The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • XEV426
    Acessório Witty Pé em aço inoxidável pintado, equipável com um quadro vector em 2 ou 3 filas, permitindo a instalação das proteções do terminal witty park XEV6xxx.
    EAN
    4012740897402
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40

    Acessório inteligente Pé equipável parO Posto de carregamento witty park XEV6xxx XEV426

    Preço
    505,71 €
    / Uni. *
    505,71 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Acessório inteligente Pé equipável parO Posto de carregamento witty park XEV6xxx

    XEV426

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • XEV428

      base para pedestal witty

      91,37 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      760 mm
    • Largura
      350 mm
    • Profun­di­dade
      175 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    • Cor
      Cinzento
    • Código RAL
      7011
    Peso
    • Capa­ci­dade de carga
      30 kg

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEV426
    PDF
    Relatório de RoHS XEV426
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEV426 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEV426

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEV426 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEV426

      pedestal para XEV653C

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB 2023-03-21 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2017-02-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A