![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Gestor Local Carga 10 pts OCPP XEM510
EAN
3250615600639
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
932,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V AC
Voltagem
-
Tensão de entrada230 V
Corrente eléctrica
-
Nº de circuitos de entradas3
-
Potência de saída 1-10V0.002 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado65 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Largura produto instalado70 mm
-
Largura70 mm
Frequência
-
frequencyrange50…60 Hz
Potência
-
Potência consumida em W5 W
Medição
-
Gama de medida da frequência50 a 60 Hz
Ligação
-
Tipo de ligação ao Busoutro
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…55 °C
-
texttypprimaryenergyCorrente
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para XEM510
PDF12 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF937 KBInstruções de montagem para XEM510
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF12 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF1 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF937 KBInstruções de montagem para XEM510
PDF5 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF12 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF938 KBInstruções de montagem para XEM510
PDF5 MBInstruções de montagem para XEM510
PDF1 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para XEM510
PDF1 MB -
Ferramenta
Software para XEM510
ZIP75 MBSoftware para XEM510
ZIP67 MB -
Declaração de conformidade
PDF229 KBPDF183 KBPDF356 KBEU Declaration of Conformity
PDF275 KB
Mais transferências