witty pedestal rect. para um posto XEVA110

EAN
4012740990080
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
640,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • textmodaccesemobilit
    Pied
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    91 mm
  • Altura produto instalado
    1270 mm
  • Largura produto instalado
    321 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço de alta qualidade
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA