![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
witty pedestal circ. para um posto XEVA130
EAN
4012740990288
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
261,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
textmodaccesemobilitPied
Dimensões
-
Profundidade produto instalado200 mm
-
Altura produto instalado1300 mm
-
Largura produto instalado200 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço de alta qualidade
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para XEVA130
PDF12 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para XEVA130
PDF15 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
documento PEP
PDF196 KB
Mais transferências