witty base para pedestal XEVA13x XEVA150

EAN
3250610010099
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
147,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • textmodaccesemobilit
    Sockel
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    410 mm
  • Altura produto instalado
    125 mm
  • Comprimento
    400 mm
  • Largura produto instalado
    240 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço de alta qualidade
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA