witty placa de prefuração para XEVA13x XEVA160

EAN
3250610010105
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
49,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    330 mm
  • Altura produto instalado
    4 mm
  • Largura produto instalado
    235 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço de alta qualidade
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA