witty etiquetas frontais livre/chave XEVA300

EAN
4012740990127
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
24,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • textmodaccesemobilit
    Aufkleber
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    162 mm
  • Altura produto instalado
    1 mm
  • Largura produto instalado
    162 mm
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA