![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Kit witty solar 1x7kW 1P RFID XEV1K07T2SEMC
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
functaccescontroSim
-
wloadmanagementSim
-
numberchargingpoint1
-
numbersocketcee0
-
numbersocketgb0
-
numbersockettyp21
-
numbersockettyp30
-
numbervehconnchademo0
-
numbervehconnectyp10
-
numbervehconnectyp1c0
-
numbervehconnectyp20
-
numbervehconnectyp2c0
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
Corrente nominal32 A
-
Profundidade produto instalado173 mm
-
Altura produto instalado553.5 mm
-
Comprimento549 mm
-
Largura produto instalado250.5 mm
-
carga conectada1.38…7.36 kW
-
Potência dissipada no cabo7 kW
-
Número de fases para alimentação de energia3 fases
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de contador eléctronicoNão
-
Tipo de ligaçãoNão
-
numberhousesocketout0
-
numbervehconnecgbac0
-
numbervehconnecgbdc0
-
wcircuitbreakerNão
-
Directiva Europeia RoHsem conformidade
-
Índice de protecção IPIP55
-
Temperatura de funcionamento-25…50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF853 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF858 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF868 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF872 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF852 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF855 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF864 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF856 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF846 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
PDF5 MBInstruções de montagem para XEV1K07T2SEMC
System configuration flow - Home Energy Management System (PT, 2023-07)
PDF3 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para XEV1K07T2SEMC
PDF2 MBInstruções de instalação para XEV1K07T2SEMC
PDF5 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para XEV1K07T2SEMC
RFA656 KB -
Declaração de conformidade
PDF184 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB