witty start 1x11/22kW 3F T2 com chave XEV1K11T2

EAN
4012740990219
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
790,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • functaccescontro
    Não
  • wloadmanagement
    Não
Conectividade
  • numberchargingpoint
    1
  • numbersocketcee
    0
  • numbersocketgb
    0
  • numbersockettyp2
    1
  • numbersockettyp3
    0
  • numbervehconnchademo
    0
  • numbervehconnectyp1
    0
  • numbervehconnectyp1c
    0
  • numbervehconnectyp2
    0
  • numbervehconnectyp2c
    0
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    173 mm
  • Altura produto instalado
    553.5 mm
  • Comprimento
    549 mm
  • Largura produto instalado
    250.5 mm
Potência
  • carga conectada
    11…22 kW
  • Potência dissipada no cabo
    22 kW
Alimentação
  • Número de fases para alimentação de energia
    3 fases
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Grupo material
    plástico
Equipamento
  • Tipo de contador eléctronico
    Não
  • Tipo de ligação
    Não
  • numberhousesocketout
    0
  • numbervehconnecgbac
    0
  • numbervehconnecgbdc
    0
  • wcircuitbreaker
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA