![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
witty start 1x7kW 1P T2 com chave XEV1K07T2
EAN
4012740984010
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
790,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoMontagem na parede
Funções
-
functaccescontroNão
-
wloadmanagementSim
Conectividade
-
numberchargingpoint1
-
numbersocketcee0
-
numbersocketgb0
-
numbersockettyp20
-
numbersockettyp30
-
numbervehconnchademo0
-
numbervehconnectyp10
-
numbervehconnectyp1c0
-
numbervehconnectyp20
-
numbervehconnectyp2c0
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
Corrente nominal32 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado173 mm
-
Altura produto instalado553.5 mm
-
Comprimento549 mm
-
Largura produto instalado250.5 mm
Potência
-
carga conectada4…11 kW
-
Potência dissipada no cabo7 kW
Alimentação
-
Número de fases para alimentação de energia1 fase
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialplástico
Equipamento
-
Tipo de contador eléctronicoNão
-
Tipo de ligaçãoNão
-
numberhousesocketout0
-
numbervehconnecgbac0
-
numbervehconnecgbdc0
-
wcircuitbreakerNão
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP55
-
textimpactstrengthIK10
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para XEV1K07T2
PDF864 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF846 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF852 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF858 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF856 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF855 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF853 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF872 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF861 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF864 KBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF66 MBInstruções de montagem para XEV1K07T2
PDF868 KB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para XEV1K07T2
PDF18 MBInstruções de instalação para XEV1K07T2
PDF18 MB -
Acessório do produto
PDF1 MB -
Guia do utilizador
Guia de instalação rápida para XEV1K07T2
PDF5 MB -
Declaração de conformidade
PDF182 KBPDF95 KB -
documento PEP
PDF244 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências