WNA157
EAN
3250617174572
Quantidade
1 Uni.
Ferramentas de correspondência
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura75 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade22,80 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
SistemaHager cubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Mais transferências