vector estanque IP65 1 fila 8/10M VE110SN
EAN
3250616450431
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
38,46 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
21 produtos disponíveis
-
Placa de vedação para armário 1 produtos disponíveis
-
Proteção de passa-cabo 2 produtos disponíveis
-
Passa-cabo 8 produtos disponíveis
-
Fechadura 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 7 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Número de entradas de condutores6
Tensão
-
Tensão nominal400 - 400 V
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorSim
-
MontagemSaliente
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal63 A
Equipamento
-
Número de calhas1
-
Número de filas1
-
Número de secções1
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraNão
-
Possui placa de montagemNão
Capacidade
-
Número de módulos10
Funções
-
Com entradas de condutaSim
Dimensões
-
Altura210 mm
-
Largura237 mm
-
Profundidade114 mm
-
Número de unidades de largura10
Tampa, porta
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios0
-
A porta/tampa é transparenteSim
Materiais
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
Código RAL7035
-
CorCinzento-claro
-
Resistente aos raios ultravioletaSim
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP65
-
Recebe fechaduraFechadura em opção, Sem bloqueio
-
Ensaio de fio incandescente850 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-02-07
PDF3,75 MB -
Objetos BIM
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,35 MBObjetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,36 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Mais transferências