Actuador binário 1x10A encastrar KNX Secure TYBS601B
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para sistema BUS 2 produtos disponíveis -
Interface de dados KNX 1 produtos disponíveis -
Interface/gateway KNX 4 produtos disponíveis -
Borne de ligação/derivação KNX 1 produtos disponíveis -
Acoplador de área/linha KNX 1 produtos disponíveis -
Fonte de alimentação KNX 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Ligação ao cabo bus KNXSim
-
Sistema bus RF KNXNão
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Altura44 mm
-
Largura43 mm
-
Profundidade22 mm
-
Profundidade da montagem40 mm
-
MontagemEncastrar
-
ComunicaçãoKNX Secure
-
CorCinzento-claro
-
Com comando manualSim
-
Frequência RF bidirecionalNão
-
Corrente máx. de comutação10 A
-
Corrente nominal IN10 A
-
Consumo de corrente do barramento em não funcionamento5 mA
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Potência da lâmpada incandescente 230 V600 - 600 W
-
Potência de saída500 W
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V600 W
-
Potência lâmpadas incandescentes600 - 600 W
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Secção transversal de condutor rígido0.75 - 2.5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 2.5 mm²
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Diagnósticos gerais, Estado de ligar/desligar, Cenas, Diagnóstico de software, Termostato
-
Formatos de dadosKNX (TP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto TYBS601B
Actuador binário 1x10A encastrar KNX Secure
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01
PDF687,00 kB
Manual de instruções en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28
PDF686,74 kB
Manual de instruções es-ES 2025-05-12
PDF687,97 kB
Manual de instruções fr-FR 2025-05-12
PDF687,96 kB
Manual de instruções it-IT 2025-05-12
PDF686,08 kB
Manual de instruções nl-NL 2025-05-12
PDF685,79 kB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Manual
Manual en-GB 2015-09-24
PDF1,47 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX International 2024-05-07
KNXPROD167,76 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27
PDF905,28 kB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB