The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • TRB201
    EAN
    3250615989314
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • Ver mais

    Actuador binário 1 canal 16A RF KNX TRB201

    Preço
    106,99 €
    / Uni. *
    106,99 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Actuador binário 1 canal 16A RF KNX

    TRB201

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      Rádio KNX
    • Cate­goria do recetor
      2
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Não
    • Sistema bus RF KNX
      Sim
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Dimen­sões
    • Altura
      30 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      35 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Não
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Sim
    Corrente elétrica
    • Corrente máx. de comu­tação
      5 A
    • Corrente nominal IN
      16 A
    • Poder de corte
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    • Frequência de receção RF
      868,30 - 868,30 MHz
    Potência
    • Potência de saída
      3680 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      2300 - 2300 W
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      230 V CA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      2.5 mm²
    Texto
    • Função
      Funções adici­o­nais simples: +6 cená­rios, função repe­tidor, Função de reset (de acordo com defi­nição de fábrica)
    • Modo de insta­lação
      Para insta­lação atrás dos meca­nismos de encas­trar
    • Tipo de ligação
      Termi­nais com para­fusos sobre­le­vados

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TRB201
    PDF
    Relatório de RoHS TRB201
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TRB201 | Hager Portugal

      Imagem do produto TRB201

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TRB201 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TRB201

      Actuador binário 1 canal 16A RF KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201 | Hager Portugal

      Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Portugal

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Acessório do produto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Imagem Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Portugal

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Acessório do produto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores | Hager Portugal

      Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores

      Brochura pt-PT 2015-08-24

      PDF
      7,19 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Guia de aplicação ETS

      Imagem Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Portugal

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,51 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TYA608C - Actuador binário/estores 8 canais 16 KNX Secure
      TYA608C
      Actuador binário/estores 8 canais 16 KNX Secure
      Preço
      452,18 €
      / Uni. *
      452,18 €
      / Uni. *
    • 2
      TYB601B - Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S
      TYB601B
      Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S
      Preço
      128,84 €
      / Uni. *
      128,84 €
      / Uni. *
    • 3
      TYB602F - Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S
      TYB602F
      Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S
      Preço
      146,89 €
      / Uni. *
      146,89 €
      / Uni. *
    • 4
      TYA610B - Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX Secure
      TYA610B
      Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX Secure
      Preço
      526,84 €
      / Uni. *
      526,84 €
      / Uni. *
    • 5
      TYA604D - Actuador bin./est. 4 canais 16A C KNX-S
      TYA604D
      Actuador bin./est. 4 canais 16A C KNX-S
      Preço
      350,60 €
      / Uni. *
      350,60 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A