Atuador universal 10x16A KNX Secure TYAS610D
EAN
3250610022023
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
536,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fonte de alimentação KNX 4 produtos disponíveis -
2 produtos disponíveis -
Interface de dados KNX 1 produtos disponíveis -
Interface/gateway KNX 2 produtos disponíveis -
Borne de ligação/derivação KNX 1 produtos disponíveis -
Acoplador de área/linha KNX 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conectividade
-
Ligação ao cabo bus KNXSim
-
Sistema bus RF KNXNão
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Profundidade65 mm
-
Número de unidades de largura6
Materiais
-
CorCinzento-claro
Equipamento
-
Com comando manualSim
-
Frequência RF bidirecionalNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
-
Corrente absorvida bus (repouso)8 mA
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Potência da lâmpada incandescente 230 V2300 - 2300 W
-
Potência de saída2300 W
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V2300 W
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido0.75 - 2.5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 2.5 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto TYAS610D
Atuador universal 10x16A KNX Secure
PDF -
Manual
Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21
PDF1,54 MB
Manual pt-PT 2025-02-21
PDF1,70 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNX Product database TYAS610D
Base de dados de produtos KNX International 2025-11-13
KNXPROD927,03 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB 2023-03-21
PDF11,10 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-05-20
PDF265,92 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-05-20
PDF264,12 kB
Mais transferências