Disjuntor 2 Pólos 40A Curva C 6/10kA 2 Módulos de referência: NFN240. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250614628184
Quantidade
6 Peças
Grupo
01
Disjuntor 2 Pólos 40A Curva C 6/10kA 2 Módulos NFN240
Preço
54,61 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC 5 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC/A-SEL 4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-215 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-210 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)10 kA
-
Corrente nominal a -15 °C57,27 A
-
Corrente nominal a -10 °C55,35 A
-
Corrente nominal a -5 °C53,43 A
-
Corrente nominal a 0 ºC51,51 A
-
Corrente nominal a 5 °C49,59 A
-
Corrente nominal a 10 °C47,68 A
-
Corrente nominal a 15 °C45,76 A
-
Corrente nominal a 20 ºC43,84 A
-
Corrente nominal a 25 °C41,92 A
-
Corrente nominal a 30 °C40 A
-
Corrente nominal a 35 °C38,75 A
-
Corrente nominal a 40 ºC37,5 A
-
Corrente nominal a 45 ºC36,24 A
-
Corrente nominal a 50 ºC34,99 A
-
Corrente nominal a 55 °C33,74 A
-
Corrente nominal a 60 °C32,49 A
-
Corrente nominal a 65 °C31,23 A
-
Corrente nominal a 70 °C29,98 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC de acordo com IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz75 %
-
Poder de corte de serviço conforme EN608986 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)20 kA
Arquitetura
-
N.º de polos2P
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos2
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-16 kA
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue400 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 35 mm²
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal do terminal superior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal do terminal superior com parafusos, para condutores rígidos1 - 35 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN6,70 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Largura35 mm
-
Altura83 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto NFN240
Disjuntor 2 Pólos 40A Curva C 6/10kA 2 Módulos
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Mais transferências