Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
55 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN80 A
Arquitetura
-
Número de polos2
Dimensões
-
Comprimento1000 mm
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4500 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido16 mm²
-
Tipo de conector/fichaBarramento de fase com bifurcação
Capacidade
-
Número de módulos57
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto KDN280B
Pente de ligação 2P 80A (forquilha) 16mm² 57M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Mais transferências