The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Barra­mentos
    • KZN023
    Extremidade para barramentos trifásicos KZN023 para os barramentos trifásicos da Hager. Monta-se nas extremidades do barramento para proteger contra toques e evitar que o barramento deslize no isolamento. Compatível com barramentos de 10 mm² e 16 mm².
    EAN
    3250613961718
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    01
    • Barra­mentos

    Tampa para pentes de fase de 3 polos. KZN023

    Preço
    0,53 €
    / Uni. *
    0,53 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa para pentes de fase de 3 polos.

    KZN023

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Condi­ções de utili­zação
    • Isolado
      Sim
    Funções
    • Tipo de aces­sório para barras condu­toras
      Peça final de proteção contra contacto

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB
    REACH declaration KZN023
    PDF
    Relatório de RoHS KZN023
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KZN023 | Hager Portugal

      Descarregar imagem KZN023

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KZN023 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KZN023

      Tampa lateral para pentes 2P e 3P (forquilha)

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2026-08-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2026-08-04

      PDF
      321,62 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KB163P - Pente de ligação 1P 63A (castanho) 13M
      KB163P
      Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 13M
      Preço
      4,60 €
      / Uni. *
      4,60 €
      / Uni. *
    • 2
      KB190B - Pente de ligação 1P 100A (ponteira) 20mm² 57M
      KB190B
      Pente de ligação 1P 100A (ponteira) 20mm² 57M
      Preço
      25,76 €
      / Uni. *
      25,76 €
      / Uni. *
    • 3
      KB190C - Pente de ligação 1P 100A (ponteira) 20mm² 24M
      KB190C
      Pente de ligação 1P 100A (ponteira) 20mm² 24M
      Preço
      11,77 €
      / Uni. *
      11,77 €
      / Uni. *
    • 4
      KB363C - Pente de ligação 3 Pólos 63A (ponteira) 10mm² 24M
      KB363C
      Pente de ligação 3P 63A (ponteira) 10mm² 24M
      Preço
      23,54 €
      / Uni. *
      23,54 €
      / Uni. *
    • 5
      KF81A - Borne de ligação 1x25mm² (ponteira)
      KF81A
      Borne de ligação 1x25mm² (ponteira)
      Preço
      3,10 €
      / Uni. *
      3,10 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A