The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor 2P 6A D 25kA 2M
NSN206
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Posição do neutro
Sem neutro
-
Número de polos protegidos
2
-
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Tensão alternada estipulada de utilização
415 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
-
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
10 / 14.4 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC
10 / 30 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC
1.13 / 1.45 In
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
3 kA
-
Corrente nominal a -25°C
7.51 A
-
Corrente nominal a -20°C
7.39 A
-
Corrente nominal a -15°C
7.26 A
-
Corrente nominal a -10°C
7.13 A
-
Corrente nominal a -5°C
7 A
-
Corrente atribuída a 0°C
6.87 A
-
Corrente nominal a 5°C
6.73 A
-
Corrente nominal a 10°C
6.59 A
-
Corrente nominal a 15°C
6.45 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
6.3 A
-
Corrente nominal a 25°C
6.15 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
6 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
5.84 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
5.68 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
5.52 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
5.35 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
5.17 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
4.99 A
-
Corrente nominal a 65°C
4.8 A
-
Corrente estipulada a 70ºC
4.6 A
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
1
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
83 mm
-
Largura produto instalado
35 mm
-
Potência total dissipada em IN
2.68 W
-
Potência dissipada por pólo
1.34 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
4000
-
Nº de manobras mecânicas
20000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
não aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
1 / 25 mm²
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
-25…70 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA