The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores
    • BS263
    EAN
    3250611492634
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores

    Bloco dif. 2P 63A sel. 1A tipo HI 2M BS263

    Preço
    360,50 €
    / Uni. *
    360,50 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco dif. 2P 63A sel. 1A tipo HI 2M

    BS263

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Corrente elétrica
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      1000 mA
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    • Posição neutra
      Aber­tura para a esquerda
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,90 - 2,90 Nm
    Cone­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      92 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration BS263
    PDF
    Relatório de RoHS BS263
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BS263 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BS263

      Bloco dif. 2P 63A sel. 1A tipo HI 2M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BD326 - Bloco dif. 3P 25A 30mA tipo AC 2M
      BD326
      Bloco dif. 3P 25A 30mA tipo AC 2M
      Preço
      188,95 €
      / Uni. *
      188,95 €
      / Uni. *
    • 2
      BFC440F - Bloco dif. 3P+N 40A 300mA AC c/born. des
      BFC440F
      Bloco dif. 3P+N 40A 300mA AC c/born. des
      Preço
      196,41 €
      / Uni. *
      196,41 €
      / Uni. *
    • 3
      BFC863 - Bloco dif. dupla saída 4P 63A 300mA AC
      BFC863
      Bloco dif. dupla saída 4P 63A 300mA AC
      Preço
      204,81 €
      / Uni. *
      204,81 €
      / Uni. *
    • 4
      BFC225F - Bloco diferencial 1P+N 25A 300mA AC com bornes desalinhados
      BFC225F
      Bloco diferencial 1P+N 25A 300mA AC com bornes desalinhados
      Preço
      159,85 €
      / Uni. *
      159,85 €
      / Uni. *
    • 5
      BFC325F - Bloco dif. 3P 25A 300mA AC c/born. des
      BFC325F
      Bloco dif. 3P 25A 300mA AC c/born. des
      Preço
      167,97 €
      / Uni. *
      167,97 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A