Bobina detecção de sobretensão 230V AC MZ212

EAN
3250614562129
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
64,31 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Resistência do Microcorte
    70 ms
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    0 V
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    68 mm
  • Altura produto instalado
    87 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0.7 W
Disparador
  • Tipo de montagem de sensor
    7 s
  • Tensão de funcionamento/abertura em Ue
    110 / 180 %
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    1000
  • Nº de manobras mecânicas
    10000
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,2Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    10 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…60 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Tropicalização
    85%
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA