The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • MZ202
    Contacto de sinalização 6 A/230 V AC Referência:MZ202. Compatível com todos os disjuntores e dispositivos de proteção contra falhas à terra de 10kA da Hager. O contacto comuta em caso de curto-circuito e sobrecarga. Monta-se no lado esquerdo do disjuntor e do dispositivo de proteção contra falhas à terra. O disjuntor pode ser equipado com um contacto de ajuda/sinal, dispositivo de sub-tensão ou bobina de emissão.
    EAN
    3250614562020
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01

    Contacto de sinalização 6 A/230 VAC. MZ202

    Preço
    35,56 €
    / Uni. *
    35,56 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contacto de sinalização 6 A/230 VAC.

    MZ202

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      6 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de montagem
      Montagem de clique
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0,50
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NF+1NA
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      10 mm²
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      4000 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 415 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      12000
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      6000
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,20 W
    Dimen­sões
    • Largura
      9 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos INV
      0
    • Número de contactos NF
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration MZ202
    PDF
    Relatório de RoHS MZ202
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem MZ202 | Hager Portugal

      Descarregar imagem MZ202

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto MZ202 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Portugal

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Manual de instalação cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Portugal

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A