The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • MZN175
    Dispositivo de bloqueio para disjuntores MZN175. Compatível com todos os disjuntores e diferenciais da Hager. Bloqueia A tecla do disjuntor na posição ligada ou desligada (dependendo da versão do disjuntor). Aceita cadeados com medidas de 3,5-6 mm.
    EAN
    3250614316302
    Quantidade
    2 Peças
    Grupo
    01

    Dispositivo de bloqueio para disjuntores. Bloqueio na posição ON ou OFF. MZN175

    Preço
    11,41 €
    / Uni. *
    11,41 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Dispositivo de bloqueio para disjuntores. Bloqueio na posição ON ou OFF.

    MZN175

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      21 mm
    • Largura
      17 mm
    • Profun­di­dade
      12 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration MZN175
    PDF
    Relatório de RoHS MZN175
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem MZN175 | Hager Portugal

      Descarregar imagem MZN175

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto MZN175 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Portugal

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Declaração de conformidade International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-12-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-12-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-12-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-12-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-01-18 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-01-18 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A